- Termékek
- Ipari kommunikáció
- Ethernet terepi modulok
- Ethernet switchek gyárautomatizáláshoz és mobil munkagépekhez
- AL3050
Ethernet-Switch
AL3050
ETH Switch SL IoT 6P IP67
Ethernet-Switch
AL3050
ETH Switch SL IoT 6P IP67
- 6-portos switch (nem felügyelt) az összes elterjedt automatizálási protokollhoz és IIoT alkalmazáshoz
- Feszültségellátás szabványosított A-kódolású M12-es csatlakozási technológiával
- Robusztus készülékház zord ipari környezethez
- Alkalmas hűtő-kenő-emulziókhoz, tisztító folyadékokhoz vagy erősen szennyezett vízhez
- Mobil munkagépekhez is alkalmas a nagy üzemi feszültség és üzemi hőmérséklet toleranciájának köszönhetően
Felhasználási terület
Kivitel | nem felügyelt kapcsoló terepi alkalmazásokhoz |
---|---|
Alkalmazás | TCP/IP hálózatokhoz; EtherNet/IP hálózatokhoz; Modbus TCP hálózatokhoz |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC; ((US ; SELV/PELV szerint)) |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 12 / 24 |
Áramfelvétel [mA] | 100; (US; 24 V: 50 mA) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere-védelem | igen |
Interfész
Kommunikációs interfész | Ethernet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethernet interfészek száma | 6 | ||||||||
Átviteli szabvány | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||
Átviteli sebesség | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||||||
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...85 | ||||
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90 | ||||
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 4000 | ||||
Védettség | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Védelmi besorolás (NEMA 250) | 6P | ||||
Szennyezési fok | 2 | ||||
Kémiai közegek |
|
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyors hőmérsékletváltozás |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezgésállóság |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 301,15 |
---|---|
Anyagok | ház: PA narancs; aljzat: sárgaréz nikkelezett |
Tömítés anyaga | FKM |
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás - Ethernet
X01...X06 | Csatlakozó: 6 x M12; kódolás: D; Tömítés: FKM |
---|
Elektromos csatlakozás - tápellátás
X31 | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|