IO-Link bemeneti modul
AL2240
IO-Link Module 6x2 DI M12 IP69K
IO-Link bemeneti modul
AL2240
IO-Link Module 6x2 DI M12 IP69K
- A bemenő jelek előfeldolgozása digitális bemenet szűrőkkel
- Magas védettség az élelmiszeripar és italgyártás követelményeinek megfelelően
- A bináris érzékelők IO-Linkhez való hatékony csatlakoztatásához
- IO-Link master modulok kiterjesztve 12 digitális bemenetre
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 100...700; (US) |
Védelmi osztály | III |
Áramterhelhetőség portonként [A] | 0,1 |
---|
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 12 |
---|
Bemenetek
Digitális bemenetek száma | 12; (6 x 2 PNP 2-es típus az IEC 61131-2 szerint) |
---|---|
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | IO-Link |
Tápellátás [V] | 16...30 |
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SIO-mód | nem | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 4,3 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...70 | ||||
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 75; (5...75) | ||||
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 | ||||
Védettség | IP 65; IP 67; IP 69K; (működés rozsdamentes acél védősapkákkal: IP 69K) | ||||
Védelmi besorolás (NEMA 250) | 6P | ||||
Szennyezési fok | 2 | ||||
Kémiai közegek |
|
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||
Rezgésállóság |
|
||||||
MTTF [év] | 197 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 300 |
---|---|
Anyagok | ház: PA szürke; aljzat: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Tömítés anyaga | EPDM |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - Bemenetek
X1.0...X1.5 | Csatlakozó: 6 x M12; kódolás: A; Tömítés: EPDM |
---|
Elektromos csatlakozás - IO-Link
X1 | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|