- Termékek
- Ipari kommunikáció
- Ethernet terepi modulok
- Ethernet Switch-ek élelmiszeripar és italgyártás számára
- AL3151
Ethernet-Switch
AL3151
ETH Switch PFL IoT 6P IP69K
Ethernet-Switch
AL3151
ETH Switch PFL IoT 6P IP69K
- 6-portos switch (nem felügyelt) az összes elterjedt automatizálási protokollhoz és IIoT alkalmazáshoz
- Daisy-chain tápegység szabványos L-kódolású M12 csatlakozási technológiával
- Higiéniai és nedves területeken való alkalmazáshoz az élelmiszeriparban
Felhasználási terület
Kivitel | nem felügyelt kapcsoló terepi alkalmazásokhoz |
---|---|
Alkalmazás | TCP/IP hálózatokhoz; EtherNet/IP hálózatokhoz; Modbus TCP hálózatokhoz |
Daisy-chain funkció | tápellátás |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC; (US ; SELV/PELV szerint; cULus: 8...28 DC) |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 12 / 24 |
Áramfelvétel [mA] | 100; (US; 24 V: 50 mA) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere-védelem | igen |
Interfész
Kommunikációs interfész | Ethernet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethernet interfészek száma | 6 | ||||||||
Átviteli szabvány | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||
Átviteli sebesség | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||||||
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...85 | ||||
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90 | ||||
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 4000 | ||||
Védettség | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (működés rozsdamentes acél védősapkákkal: IP 69K) | ||||
Védelmi besorolás (NEMA 250) | 6P | ||||
Szennyezési fok | 2 | ||||
Kémiai közegek |
|
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyors hőmérsékletváltozás |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezgésállóság |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 323,85 |
---|---|
Anyagok | ház: PA szürke; aljzat: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Tömítés anyaga | EPDM |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás - Ethernet
X1...X6 | Csatlakozó: 6 x M12; kódolás: D; Tömítés: EPDM |
---|
Elektromos csatlakozás - tápellátás IN
XD1 | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: L |
---|
Elektromos csatlakozás - tápellátás OUT
XD2 | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: L; Tömítés: EPDM |
---|