- Termékek
- Ipari kommunikáció
- Fieldbus eszközök
- IO-Link - Master egységek terepi alkalmazásra, gyári automatizálás
- AL1372
IO-Link master POWERLINK interfésszel
AL1372
IO-Link Master DL PLI 8P IP67
IO-Link master POWERLINK interfésszel
AL1372
IO-Link Master DL PLI 8P IP67
- Automatizálási és IT hálózat különválasztás
- Gépadatok, folyamat-paraméterek és diagnosztikai adatok megbízható átvitele a vezérlésbe
- POWERLINK-el és külön MQTT JSON interfésszel
- Robusztus készülékház zord ipari környezethez
- Akár nyolc IO-link készülék csatlakoztatásához
Felhasználási terület
Alkalmazás | I/O modulok, terepalkalmazásra |
---|---|
Daisy-chain funkció | terepibusz interfész |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 20...30 DC; (US ; SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 300...3900; (US) |
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 3,6 |
---|
Bemenetek / kimenetek
Kimenetek és bemenetek teljes száma | 16; (beállítható) |
---|---|
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 16; Digitális kimenetek száma: 8 |
Bemenetek
Digitális bemenetek száma | 16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2) |
---|---|
Magas kapcsolási szint [V] | 11...30 |
Alacsony kapcsolási szint [V] | 0...5 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Kimenetek
Digitális kimenetek száma | 8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1) |
---|---|
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 300 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Interfész
Kommunikációs interfész | Ethernet; IO-Link |
---|
Átviteli szabvány | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átviteli sebesség | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokoll | POWERLINK | ||||
Gyári beállítás |
|
Átviteli szabvány | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átviteli sebesség | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokoll | MQTT JSON | ||||
Gyári beállítás |
|
||||
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Átvitel típusa | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link verzió | 1.1 |
A osztályú portok száma | 8 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...85 | ||||
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90 | ||||
Védettség | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Védelmi besorolás (NEMA 250) | 6P | ||||
Szennyezési fok | 2 | ||||
Kémiai közegek |
|
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 78 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 409,8 |
---|---|
Anyagok | ház: PA narancs; aljzat: sárgaréz nikkelezett |
Tömítés anyaga | FKM |
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás - Ethernet
Powerlink X21, X22 | Csatlakozó: M12; kódolás: D; Tömítés: FKM |
---|
Elektromos csatlakozás - Folyamatcsatlakozás
IO-Link Port Class A X01...X08 | Csatlakozó: M12; kódolás: A; Tömítés: FKM |
---|
Elektromos csatlakozás - tápellátás
X31 | Csatlakozó: M12; kódolás: A |
---|