• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Senzori temperature po primjeni
  2. Mediji na bazi vode

Mediji na bazi vode

Linija senzora Temperaturni
raspon
Dužine umetka Signal Konstrukcija Vizualizacija Točke koje treba uzeti u obzir

TN
–50…150°C 45…150mm • odašiljač
• sklopka
• IO-Link
Integrirano • brojčani prikaz
• statusni LED
• preciznost od +/- 0,3K
• dvobojni zaslon
• intuitivno upravljanje pomoću triju tipkala

TR
–100…600°C Ovisno o termootporniku • odašiljač
• sklopka
• IO-Link
Modularno • brojčani prikaz
• statusni LED
• preciznost od +/- 0,3K
• prihvaća dvo-, tro- i četverožičane termootpornike
• dvobojni zaslon
• intuitivno upravljanje pomoću triju tipkala

TA
–50…200°C
17…350mm
• odašiljač
• IO-Link
Integrirano Statusni LED • preciznost od +/- 0,3K
• kratko vrijeme odziva
• kompaktan dizajn i potpuno zavarena konstrukcija od nehrđajućeg čelika

TD
–50…150°C 30…350mm • odašiljač
• IO-Link
Integrirano • brojčani prikaz
• statusni LED
• preciznost od +/- 0,3K
•fleksibilni procesni priključak
• kompaktan dizajn i potpuno zavarena konstrukcija od nehrđajućeg čelika

TP
–50…300°C Ovisno o termootporniku • odašiljač
• IO-Link
Modularno Statusni LED • preciznost od +/- 0,3K
• pretvaranje termootpornika u analogni izlaz i IO-Link
• automatsko otkrivanje vrste termootpornika

TK
–20…140°C 50…250mm Sklopka Integrirano Statusni LED • preciznost od +/- 3K
• jednostavna prilagodba pomoću dvaju prstenova za namještanje
• dva izlaza za prebacivanje s fiksnom histerezom
•mehanička blokada za sprječavanje slučajne promjene postavke

TV
–50…150°C 25…30mm • sklopka
• IO-Link
Integrirano • preciznost od +/- 0,3K
• dva izlaza za prebacivanje koja se mogu programirati
• kompaktan dizajn i potpuno zavarena konstrukcija od nehrđajućeg čelika

TT/TM
–40…150°C ugradna montaža, u razini s podlogom
...560mm
Termootpornik 6, sonda termootpornika od 10mm • termootpornik Pt100 i Pt1000 razreda A
• integrirani procesni priključak
• za priključivanje na jedinicu za vrednovanje

TS
–100…600°C razno Termootpornik 6, kabelska sonda termootpornika od 10mm • termootpornik Pt100 i Pt1000 razreda A
• fleksibilni procesni priključak
• duljina kabela do 10m
• za priključivanje na jedinicu za vrednovanje
TCC –25…160°C 30…1000mm • odašiljač
• sklopka
• IO-Link
Integrirano Statusni LED • preciznost od +/- 0,2K
•otkrivanje pomaka osigurava proces
• kompaktan dizajn i potpuno zavarena konstrukcija od nehrđajućeg čelika