• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Senzori temperature po primjeni
  2. Površinska temperatura

Površinska temperatura

Linija senzora Temperaturni raspon Signal Konstrukcija Vizualizacija Točke koje treba uzeti u obzir

TW
–0…2500°C • odašiljač
• sklopka
Bez kontakta • brojčani prikaz
• statusni LED
• mjerenje i otkrivanje vrućih predmeta
• jednostavno postavljanje tipkalom

TS
–200…232°C Termootpornik Montaža vezivanjem, zavarivanjem, vijcima • praktična montaža
• priključak M12 za jednostavnoožičenje