• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Senzori temperature po primjeni
  2. Higijena

Higijenski senzori temperature

Linija senzora Temperaturni raspon Dužine umetka Signal Konstrukcija Vizualizacija Točke koje treba uzeti u obzir

TCC
–25…160°C 30…1000mm • odašiljač
• sklopka
• IO-Link
Integrirano Velika žaruljica LED za prikaz statusa • dvojnielement
• automatskootkrivanjepomaka
• digitalnepodatkovnevrijednosti
• preciznostiod +/- 0,2K

TD
–50…150°C 30…350mm • odašiljač
• IO-Link
Integrirano Brojčani prikaz • preciznost od +/- 0,3K
• kompaktan dizajn i potpuno zavarena konstrukcija od nehrđajućeg čelika
• četveroznamenkasti dvobojni zaslon
• kratko vrijeme odziva (1/3s)

TA
–50…200°C 17…350mm • odašiljač
• IO-Link
Integrirano Statusni LED • preciznost od +/- 0,3K
• kompaktan dizajn i potpuno zavarena konstrukcija od nehrđajućeg čelika
• kratko vrijeme odziva (0,5/2s)

TM / TT
–40…150°C ugradna montaža, u razini s podlogom
...560mm
Termootpornik 6, sonda termootpornika od 10mm • za priključivanje na jedinicu za vrednovanje
• priključak M12 zajednostavnoožičenje
• integriraniprocesnipriključak