• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Senzori temperature po primjeni
  2. Mobilna hidraulika

Mobilna hidraulika

Linija senzora Temperaturni raspon Dužine umetka Signal Konstrukcija Točke koje treba uzeti u obzir

TA
–50…150°C 25…200mm Odašiljač Integrirano • preciznost od +/- 0.3K
• analogniizlazod 4…20mA
• električnipriključak DEUTSCH, AMP ili M12
• integrirani procesni priključak

TU
–50…150°C 25…50mm Odašiljač Integrirano • preciznost od +/- 0.3K
• analogniizlazod 0,5…4,5VDC
• električnipriključak DEUTSCH,AMP ili M12
• integrirani procesni priključak

TM
–40…150°C 25mm Termootpornik Sonda termootpornika od 6mm s integriranim procesnim priključkom • Pt100razredapreciznostiA
• priključak M12 zajednostavnoožičenje
• integrirani procesni priključak