- IO-Link edut
- Tuotevalinta
- IO-Link-muuntimet ja -näytöt
- Datajakajat
IO-Link-datajakaja
Prosessiarvojen lähettäminen ohjausyksikköön ja ylemmälle IT-tasolle
Vanhemmissa laitteistoissa antureiden analogiset tai binääriset lähtösignaalit lähetetään usein standarditulokorttien kautta suoraan ohjausjärjestelmään, missä niitä jatkokäsitellään. Suurin osa nykyisistä antureista on varustettu IO-Link -liitännällä, mikä tarkoittaa, että tärkeää IO-Link-dataa menisi perinteisessä käytössä hukkaan.
IO-Link-datajakaja mahdollistaa tämän datan käytön ja käsittelyn tavanomaisessa ohjausjärjestelmässä, joka on toiminut aiemmin I/O-vakiomoodissa (SIO). SIO-moodissa ohjausjärjestelmään liittyvä binäärisignaali kulkee yhä PLC-tulojen kautta. Lisäksi se siirtää prosessiarvoja ja muuta anturidataa IO-Link -liitännän kautta ylemmän tason järjestelmiin kuten moneoon. Tämä voidaan toteuttaa anturista riippuen myös analogisilla signaaleilla Y-kaapelin välityksellä. Anturiparametrit on myös mahdollista asettaa moneon ja sopivan IO-Link-masterin avulla.