IO-Link data-haaroitin
E43406
IO-LINK DATA SPLITTER PNP
IO-Link data-haaroitin
E43406
IO-LINK DATA SPLITTER PNP
- Plug & Play ermöglicht einen nachträglichen Einbau ohne die Anlage zu verändern.
- Schnelle Bereitstellung von Sensordaten an übergeordnete IoT/Cloud-Systeme.
- Perfekte Unterstützung für Service- und Wartungspersonal.
- Einfaches Auskoppeln relevanter IO-Link-Daten zur effizienten Diagnose oder Prozessüberwachung.
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | olemassaolevien IO-Link-järjestelmien asennus jälikäteen ; järjestelmille, joissa ei ole IO-Link -toimintoja |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC; (master-puolella ; kontrolleri / järjestelmä : 20...30 DC) |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 24 |
Virrankulutus [mA] | < 17; (kummallakin puolella ) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä; (master-puolella ) |
Käynnistysviive [s] | < 2; (tiedonsiirtoon ; kytkinsignaalin vasteaika : laitteen vasteaika + IO-Link-prosessin kiertoaika ) |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 1; (kontrolleri / järjestelmä ) |
---|---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
Lähdöt
Lähtösignaali | kytkinsignaali; IO-Link |
---|---|
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
|
---|---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A | |
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | |
IO-Link-versio | 1.1 | |
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | |
Profiili | Identification and Diagnosis (0x4000) | |
SIO-moodi | kyllä | |
Min. prosessijakso [ms] | 4,2 |
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
|
---|---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A / B | |
Tiedonsiirtotyyppi | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | |
IO-Link-versio | 1.0; 1.1 | |
SDCI-standardi | IEC 61131-9 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...70 |
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 307 | ||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 90 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); messinki (2.0401); PBT; PA; tiiviste: FKM; |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Välttämättömät tarvikkeet |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |