- IO-Link edut
- Tuotevalinta
- IO-Link-muuntimet ja -näytöt
- IO-Link-anturi kahdeksi analogiseksi signaaliksi
IO-Link-anturisignaalin muunnos kahdeksi 4–20 mA -signaaliksi
EIO104-muuntimen toimintaperiaate ja parametrointi
IO-Link-anturit tuottavat usein useita mittausarvoja samanaikaisesti, esim. johtokykyanturit integroidulla lämpötilamittauksella. Jotta nämä anturit voidaan liittää olemassa oleviin ohjausjärjestelmiin, EIO104 muuntaa kaksi digitaalista mittausarvoa kahdeksi analogiseksi signaaliksi (4...20 mA). Näin järjestelmälaitteisto on valmis tulevaa digitalisointia varten.
Muunninta voi käyttää nopeasti ja helposti ilman parametrointia. Tarvittaessa se voidaan kuitenkin myös parametroida IO-Link -liitännän kautta esim. analogisten arvojen skaalausta varten.
Hygieeninen kotelo
Erityiset kotelomateriaalit sekä hyvä kotelointiluokka IP 67 / IP 69K mahdollistavat esimerkiksi käytön elintarviketeollisuudessa korkeapainepesujen aikana ja aggressiivisten puhdistusaineiden yhteydessä.