IIoT-alustana ifm moneo yhdistää operointi- ja informaatioteknologiatasot toisiinsa. Antureiden tuotantolaitoksista keräämä data voidaan lukea ja käsitellä ja sitä voidaan käyttää yrityksen kestävien päätösten perustana.
moneon rakenne on modulaarinen ja se koostuu perusohjelmistosta ja sovelluksista, kuten esim. kunnonvalvonnasta tai IO-Link -antureiden parametroinnista. Tämä mahdollistaa räätälöidyn ohjelmistopaketin kasaamisen kuhunkin yksittäiseen tarpeeseen.
Jo yli 50 vuoden ajan olemme johtavana automaatioratkaisujen toimittajana tukeneet asiakkaitamme. Olemme nyt yhdistäneet anturiteknologiakokemuksemme ohjelmistopuolen tytäryhtiöidemme asiantuntemukseen - tämä on moneo, "tehty yksinkertaisesti sinulle".
moneo keskittyy modulien ja käyttäjäystävällisten liitäntöjen yksinkertaiseen ja nopeaan toteutukseen. Siten IIoT-projektisi on välittömästi käyttövalmis ja henkilöstösi oppii nopeasti arvostamaan digitaalista tukea.
moneo on toimiala- ja valmistajariippumaton IIoT-alusta, jonka avulla voit integroida suuren määrän olemassa olevia laitteita ja käyttää dataa tehokkaammin.
moneo muuntaa anturidatan digitaaliseksi informaatioksi, arvioi sen ja lähettää sen eteenpäin IT-maailmaan. Siellä tämä informaatio on käytettävissä luotettavana pohjana päätöksenteolle. moneon avulla koneiden kunnossapito voidaan hoitaa ennakoivasti, seisakkeja voidaan välttää ja siten laitoksen tehokkuutta voidaan parantaa.
moneo analysoi anturidatan ja tunnistaa poikkeamat. Jos kone toimii eri tavalla kuin normaalisti, se indikoi kulumista tai prosessimuutoksia, jotka saattavat johtaa vikaantumiseen.
Ensimmäisten poikkeamien ja seisakin välillä on usein riittävästi aikaa ennakoivan kunnossapidon aikatauluttamiseen.
moneon modulaarisen rakenteen ansiosta se on helposti mukautettavissa IIoT-projektien vaatimuksiin. moneo tarjoaa oikeat modulit erilaisiin sovelluksiin ja erilaisille toimialoille - digitaalinen työkalupakkisi.
Asiakas voi tilata haluamansa moneo-modulit tarpeen mukaan. Tämän vuoksi käyttö on mukavaa ja joustavaa ja tarvittavat investoinnit pieniä.
Toimintomodulit ovat skaalattavissa kaikkiin koneisiin.
moneo -start-sarja on loistava alku digitalisoinnille. Jos olet valmis ottamaan seuraavan askeleen, laajennus lisämoduleilla tai laiteliitännöillä onnistuu helposti. infopoints -lisenssien ansiosta kustannukset riippuvat käytössä olevien datapisteiden lukumäärästä. moneo on skaalautuva järjestelmä, joka kasvaa vaatimustesi mukana.
Lisämoduleja ollaan suunnitelemassa ja toteuttamassa. Nämä laajentavat moneo -tuotevalikoimaa.
yksinkertaisesti: Uusi yksinkertaisuus
Mitä mieltä parhaan ohjelmiston käyttämisessä on, jos se ei ole hauskaa? Voit odottaa uudenaikaista rakennetta ja käyttäjäystävällisyyttä asennuksesta päivittäiseen käyttöön. moneo on niin yksinkertainen!
tehty ifm:llä: Fokusoitu asiantuntemuksemme
Vuodesta 1969 lähtien olemme yhä uudelleen ja uudelleen vakuuttaneet asiakkaamme loistavilla automaatioratkaisuilla. Menestyksemme ydin: erinomainen kompetenssi ja perusteellinen asiakasorientoituminen. Ja olemme yhdistäneet ne kummatkin moneoon!
sinulle: Yksilöllinen ratkaisusi
Konfiguroi anturit, arvioi informaatio, tarkkaile tiloja, ennakoi kunnossapitovaatimukset: ratkaisu on moneo. Kokonaisuudelle. Jokaiselle yksityiskohdalle. Modulaarisuus tekee sen mahdolliseksi. Käytä moneota juuri siinä laajuudessa kuin tarvitset. Se on sinun työkalupakkisi. Se on sinun moneosi!
Sloganimme "ifm - close to you" mukaisesti tarjoamme räätälöityjä, prosessien optimointiin tarkoitettuja kokonaisia ratkaisuja asiakkaillemme ympäri maailmaa: "moneo - yksinkertaisesti tehty sinulle”.
Niin tehokas kuin ohjelmisto kokonaisuudessaan onkin, se on modulaarisen rakenteensa ansiosta aina vain juuri sen kokoinen kuin haluat sen olevan. Koska sinä yksin tiedät, mitkä toiminnot auttavat sinua k.o. tilanteessasi - ja yksin sinä päätät, mitkä moneo-modulit haluat aktivoida.
Toisin sanoen: moneo on henkilökohtainen digitaalinen työkalupakkisi. Ja se on aivan yhtä helppo käsitellä kuin sen analoginen vastine.