- IO-Link edut
- Tuotevalinta
- IO-Link-muuntimet ja -näytöt
- Nopeus IO-Link-arvoiksi
IO-Link-nopeusvahti
Nopeusvalvonta ja signaalien arviointi DP2122:lla
Anturi voi tunnistaa akselille asennetut kytkentänokat ja tuottaa pulssisignaalin sillä taajuudella, jolla nokat tunnistetaan. Nopeus voidaan määrittää tämän signaalin perusteella. Tämä voidaan toteuttaa erilaisilla laitteilla, kuten PLC:llä, pulssinmuotoisten signaalien valvontaan tarkoitetuilla näytöillämme, pyörintävahdeilla, DP2122:lla tai kompakteilla pyörintävahdeillamme.
Listalla olevista vaihtoehdoista kannattaa valita DP2122, jos seuraavat ominaisuudet ovat tärkeitä:
- vapaa anturin valinta, optoelektroninen, induktiivinen, kapasitiivinen, ...
- suoraan kentällä tapahtuva signaalien arviointi vähentää kaapelointityötä
- paikallinen nopeusnäyttö
Tätä muunninta voidaan käyttää IO-Link -liitännän kanssa tai ilman.
Ilman IO-Link -liitäntää olevan laitteen oranssit suojukset toimivat parametrointipainikkeina. Niiden avulla voidaan määritellä kytkentäehdot kahdelle digitaaliselle lähdölle, jotka ilmoittavat yksinkertaisesti, ovatko nopeudet halutulla alueella. Myös mitattu nopeus näkyy näytössä.
IO-Link -liitännän avulla saat prosessidatassa mitatut nopeus-/taajuusarvot ja nopeuden arviointituloksen ”hyvä”/”huono” määriteltyjen kytkentäehtojen perusteella.