- IO-Link edut
- Tuotevalinta
- IO-Link-muuntimet ja -näytöt
- Relesovittimet
Relesovittimet kenttäkäyttöön
Kytke 24 VAC tai 32 VDC ilman kiertoteitä
Yhä useammat automaatiotekniikan komponentit soveltuvat kenttäkäyttöön hyvän IP-suojauksen ja M12-liitostekniikan ansiosta. Niissä on yleensä puolijohdelähdöt 24 V jännitetasolla ja 20–300 mA maksimikytkentävirralla. Jos tarvitaan muita jännitteitä, suurempia kytkentävirtoja tai sähköistä erotusta, releet ovat suosittu ratkaisu – jota varten on kuitenkin tähän asti tarvittu kiertotie ohjauskaapin muodossa. ifm:n relesovittimien myötä on nyt saatavilla kenttäyhteensopivia releitä, jotka voidaan liittää helposti ja luotettavasti kentällä yleisen M12-liitosteknologian ansiosta.