DIN-kiskoadapteri IO-Link -kenttäväylämoduuleille
- IO-Link -mastereiden, Ethernet-kytkimien ja I/O-moduulien siirto DIN-kiskoon
- Täydellinen asennussarja erikokoisille moduuleille
- Yksinkertainen, nopea ja tärinänkestoinen asennus
- Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin
- Suoraan koneeseen tai ohjauskeskukseen tapahtuvaan asennukseen
Joustava
Tehtiinpä asennus sitten suoraan koneeseen tai ohjauskeskukseen, IO-Link -masterit ja -moduulit voidaan nyt asentaa nopeasti ja turvallisesti DIN-kiskoon. Lisäksi nämä adapterit tarjoavat nopean ratkaisun moduulien vaihtamiseen tai päivittämiseen.
Yhteensopiva
DIN-kiskoadapteri on saatavana kahdessa eri koossa. Pienempi versio on tarkoitettu esimerkiksi 4-porttisille IO-Link -mastereille, kun taas isompaa adapteria voidaan käyttää sekä 4-että 8-porttisten IO-Link -mastereiden yhteydessä.
Lisäksi DIN-kiskoadaptereita voidaan käyttää myös IO-Link -moduulien, Ethernet-kytkimien, Ethernet I/O-moduulien ja passiivisten jakorasioiden asennuksessa.
DIN-kiskoadapteri sopii erityisen hyvin seuraaville moduuleille:
IO-Link -master automaatio- ja IT-ympäristön sovelluksiin
Hajautettavat IO-Link -mastermoduulit toimivat yhdyskäytävänä (gateway) älykkäiden IO-Link -antureiden ja kenttäväylän välillä. Lisäksi älykkäiden antureiden tärkeitä tietoja voidaan lähettää samanaikaisesti myös IT-ympäristöön. Erillisen IoT Ethernet -pistokkeen avulla IT-verkko voidaan konfiguroida ja ottaa käyttöön täysin erillään automaatioverkosta. Anturidata siirretään IT-verkkoon TCP/IP JSON -liitännän kautta.
Ethernet IO-moduulit
Hajautettavat DI-moduulit toimivat yhdyskäytävänä (gateway) binääriantureiden ja kenttäväylän välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että kentällä syntyvät binääriset kytkinsignaalit voidaan lähettää suoraan kenttäväylän kautta.
Ethernet-kytkimet
Hajautettavat moduulit toimivat verkkonoodeina kentällä olevien laitteiden välillä. Ne kytketään suoraan kestävien ja luotettavien M12-liitoskaapeleiden avulla.
IO-Link I/O-moduulit
Nämä IO-Link -moduulit mahdollistavat perinteisten binääri-ja analogia-antureiden sekä binääritoimilaitteiden liittämisen IO-Linkiin. Tarjoamme tähän tarkoitukseen moduuleita, joissa on portteja kiinteällä porttikonfiguraatiolla tai jotka ovat käyttäjän itse konfiguroitavissa. Tämä ainutlaatuinen mahdollisuus yhdistellä analogisia ja digitaalisia portteja samassa moduulissa säästää kustannuksia. Tarvitset ainoastaan IO-Link -portin masterissa.