• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

Kestävä datan jakaminen: Ethernet-kytkimet kenttäsovelluksiin

  • 6-porttinen Ethernet-kytkin, yhteensopiva kaikkien yleisten automaatioprotokollien ja IIoT-sovellusten kanssa.
  • Joustava jännitesyöttö ketjutuksella tai ilman
  • Sopii liikkuviin työkoneisiin laajennettujen jännite- ja lämpötila-alueiden ansiosta
  • Kestävä kotelorakenne, saatavana myös elintarvikeyhteensopiva versio

Ethernet-kytkimet kenttäsovelluksiin

Hajautettavat modulit toimivat verkkonoodeina kentällä olevien laitteiden välillä. Ne liitetään suoraan kestävien ja luotettavien M12-liitoskaapeleiden avulla. ecolink-teknologiaan perustuvien EVC-liitoskaapeleiden käyttö varmistaa erityisen kestävän liitännän ja siten luotettavan tiedonsiirron. M12-pistokeliitin takaa paljon varmemman kytkennän kuin RJ-45 -liitin - erityisesti keskuskaapin ulkopuolella.

Kestävät materiaalit

Ethernet-modulit ovat loistava vaihtoehto vaikeimpiinkin olosuhteisiin: Materiaalit ja tuotantomenetelmät ovat samat kuin EVC-sarjan välikaapeleilla.

Hyötyjä ja etuja

IO-Link master -tuoteperheen laajennus

Ethernet-kytkimet ovat erinomainen lisäys ifm:n IO-Link master -tuoteperheeseen. Niissä on samanlainen muotoilu, porttikonfigurointi ja standardisoidut M12-liitännät.

Sopivat myös liikkuviin työkoneisiin

Laajennetun käyttölämpötila- ja jännitealueensa sekä hyvä iskun- ja tärinänkestoisuutensa ansiosta nämä kytkimet sopivat hyvin vaikeisiinkin olosuhteisiin. Lisäksi näiden laitteiden E20-hyväksyntä tarkoittaa, että että ne soveltuvat hyvin ulkotiloissa käytettäviin ajoneuvoihin.

Yksinkertainen jännitesyöttö

Ethernet-modulit tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja jännitesyöttöön: A-koodattu M12-pistokeliitin ja L-koodattu M12-pistokeliitin. Jälkimäinen voidaan ketjuttaa tuoteperheen muiden modulien kanssa.

Ethernet-kytkimet, 6 porttia (hallinnoimaton)

Liitinteknologia