- Tuotteet
- Teollisuuden tiedonsiirto
- Ethernet-kenttämodulit
- Ethernet-kytkimet tehdasautomaatiosovelluksiin ja liikkuviin työkoneisiin
- AL3100
PROFINET-Switch
AL3100
ETH Switch PFL PN-A 6P IP67
PROFINET-Switch
AL3100
ETH Switch PFL PN-A 6P IP67
- 6-porttiset kytkimet (hallinnoimaton), PROFINET luokka A
- Ketjutettava jännitesyöttö standardoidun, L-koodatun M12-liitäntäteknologian avulla
- Kestävä kotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
Sovellutus
Malli | hallinnoimaton kytkin kenttäsovelluksiin |
---|---|
Sovellutus | für PROFINET-Netzwerke |
Toiminta | Jännitesyöttö |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 8...32 DC; ((US ; SELV/PELV mukaan)) |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 12 / 24 |
Virrankulutus [mA] | 100; (US; 24 V: 50 mA) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä | 6 | |||||||||
Tiedonsiirtostandardi | 10Base-T; 100Base-TX | |||||||||
Tiedonsiirtonopeus | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |||||||||
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 | ||||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90 | ||||
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 4000 | ||||
Suojausluokka | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Suojausluokka (NEMA 250) | 6P | ||||
Likaantumisaste | 2 | ||||
Kemialliset aineet |
|
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Nopea lämpötilanmuutos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 315,15 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PA oranssi; Naarasliitin: messinki niklattu |
Tiivistemateriaali | FKM |
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä - Ethernet
X1...X6 | Pistokeliitäntä: 6 x M12; koodaus: D; tiiviste: FKM |
---|
Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö IN
XD1 | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: L |
---|
Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö OUT
XD2 | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: L; tiiviste: FKM |
---|