IO-Link tulo-/lähtömoduli
AL2205
IOL MOD SL 8XMP/DX E M12 IP69K
IO-Link tulo-/lähtömoduli
AL2205
IOL MOD SL 8XMP/DX E M12 IP69K
- Verschiedene digitale und analoge Ein- / Ausgangsfunktionen zur IO-Link-Kommunikation in nur einem Modul
- 8 unabhängig voneinander parametrierbare E/A-Ports
- Galvanische Trennung von Hilfsspannung und IO-Link
- Digitale Eingangsfilter, Performance Line-Variante mit bis zu 1,8 A Ausgangsstrom
- Erweiterung von IO-Link Mastern mit zusätzlichen Ein-und Ausgängen
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 100; (US) |
Suojausluokka | III |
Lisäjännitesyöttö [V] | 18...30 DC; (UA UAi) |
Maks. virrankulutus lisäjännitesyötöstä [mA] | 4000; (UA; UAi: 400 mA) |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 16; (konfiguroitava) |
---|---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 16; Tulojen lukumäärä, analogia: 8; Binäärilähtöjen lukumäärä: 16 |
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri | 16; (konfiguroitava) |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP; (tyyppi 3 (IEC 61131-2)) |
Tulojen anturijännitesyöttö | AUX (UA, UAi) |
Jännitesyöttö [V] | 18...30 |
Tulovirta "1" [mA] | 2...15 |
Tulovirta "0" [mA] | 0...1,5 |
Kytkentätaso "1" [V] | 11...28 |
Kytkentätaso "0" [V] | 0...5 |
Tulojen lukumäärä, analogia | 8; (konfiguroitava virta-/jännitetulo) |
Analogiatulo (virta) [mA] | 4...20 |
Analogiatulo (jännite) [V] | 0...10 |
Analogiatulon resoluutio | 16 Bit |
Lähdöt
Binäärilähtöjen lukumäärä | 16; (konfiguroitava) |
---|---|
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 1800 |
Lähtöjen maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 3,6; (maks.kuormitettavuus / segmentti: 1800 mA) |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt | AUX (UA) |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||
Tiedonsiirtotyyppi | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||
SIO-moodi | ei | ||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||
Min. prosessijakso [ms] | 4 | ||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
||||||
Huom! |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...70 | ||||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90 | ||||
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 | ||||
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K) | ||||
Suojausluokka (NEMA 250) | 6P | ||||
Likaantumisaste | 2 | ||||
Kemialliset aineet |
|
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||
MTTF [vuotta] | 46 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 407 |
---|---|
Mitat [mm] | 26 x 59,3 x 208 |
Materiaalit | kotelo: PA harmaa; Naarasliitin: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Tiivistemateriaali | EPDM |
Kiristysmomentti [Nm] | < 0,8 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - AUX
X31 | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
Sähköinen liitäntä - IO-Link
X1 | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
Sähköinen liitäntä - tulot / lähdöt
X1.0...X1.7 | Pistokeliitäntä: 8 x M12; koodaus: A; tiiviste: EPDM |
---|