- Tuotteet
- Teollisuuden tiedonsiirto
- Ethernet-kenttämodulit
- Ethernet I/O -moduulit elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuteen
- AL4023
Ethernet-moduli EtherNet/IP -liitännällä
AL4023
ETH Module SL EIP 16DI IP69K
Ethernet-moduli EtherNet/IP -liitännällä
AL4023
ETH Module SL EIP 16DI IP69K
- Kenttäväylämoduli digitaalituloilla
- Antureiden kytkentä suoraan kenttäväylään kaapelointirakenteen selkiinnyttämiseksi
- Korkeataajuuksinen laskuritoiminto integroituna Ethernet-moduliin
- Kestävän kotelonsa ansiosta sopii erinomaisesti elintarviketeollisuuden sovelluksiin
- Hyvä suojausluokka, vastaa elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden tarpeita
Sovellutus
Sovellutus | hygieniset järjestelmät; Kenttäasennettavat I/O-modulit |
---|---|
Toiminta | kenttäväyläliitäntä |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 20...28 DC; (US ; SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 200...3900; (cULus: 200 ... 3500; US) |
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 3,6 |
Kokonaiskuormitettavuus (UL) [A] | 3,2 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 16 |
---|
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri | 16; (tyyppi 2 IEC 61131-2 mukaan) |
---|---|
Kytkentätaso "1" [V] | 11...30 |
Kytkentätaso "0" [V] | 0...5 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | Laskuritoiminto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toiminnot ja parametrit |
|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet |
---|
Tiedonsiirtostandardi | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtonopeus | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokolla | EtherNet/IP | ||||
Tehdasasetukset |
|
||||
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 | ||||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90 | ||||
Suojausluokka | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K) | ||||
Suojausluokka (NEMA 250) | 6P | ||||
Likaantumisaste | 2 | ||||
Kemialliset aineet |
|
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 130 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 419,9 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PA harmaa; Naarasliitin: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Tiivistemateriaali | EPDM |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä - Ethernet
IN / OUT X21, X22 | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: D; tiiviste: EPDM |
---|
Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö
X31 | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |
---|
Sähköinen liitäntä - Prosessiliitäntä
Digital Input X01...X08 | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; tiiviste: EPDM |
---|