• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

Maksimaalista joustavuutta: IO-Link multiport -modulit

  • Konfiguroitavat digitaaliset ja analogiset tulo-/lähtötoiminnot samassa modulissa IO-Link -tiedonsiirron kautta
  • 8 itsenäisesti kofiguroitavaa I/O-porttia
  • Sähköinen erotus apujännitteen ja IO-Linkin välillä
  • Digitaaliset tulosuodattimet, tehokkaat lähdöt (2 A kukin)
  • Parametrointi ja diagnostiikka IO-Linkin kautta

Mikä tahansa kombinaatio mahdollinen samassa modulissa
Nämä IO-Link -modulit mahdollistavat perinteisten binääri-ja analogia-antureiden sekä binääritoimilaitteiden liittämisen IO-Linkiin. Tätä tarkoitusta varten modulissa on 8 joustavaa porttia, jotka voidaan konfiguroida itsenäisesti: binäärituloiksi ja -lähdöiksi, analogiatuloksi (4...20 mA tai 0...10 V). Tämä ainutlaatuinen ominaisuus, joka mahdollistaa minkä tahansa analogia- ja binääriporttikombinaation konfiguroinnin samaan moduliin, säästää kustannuksia. Tarvitset ainoastaan yhden vapaan IO-Link -portin ohjausjärjestelmässä.

Raskaan sarjan lähdöt toimilaitteille
PerformanceLine-versioiden tehokkaat kytkinlähdöt pystyvät kytkemään jopa 2 A suuruisia virtoja (16 A per moduli). Sähköinen erotus syöttöjännitteen ja IO-Link-tiedonsiirron välillä varmistaa maksimaalisen suojauksen.

Hyötyjä ja etuja

Syklinen tai asyklinen porttikonfigurointi
ifm:n multiport-modulien avainominaisuus on porttien konfiguroinnin joustavuus. Käyttäjä voi määritellä syklisen tai asyklisen version valitsemalla vastaavan laitetunnisteen IO-Linkin kautta. Tämä mahdollistaa modulin jokaisen portin toiminnon (AI, DI,DO) syklisen tai asyklisen konfiguroinnin.

Ulkoinen jännitesyöttö, L-koodattu (PerformanceLine):

  • Kuormitettavuus 16 A per moduli, 2 A per liitäntä
  • Teollisuusversio erikoiskotelomateriaalilla, kestää hyvin öljyjä ja jäähdytysnesteitä
  • L-koodattu syöttökaapeli tarvitaan suurempien virtojen syöttöön
  • Sähköinen erotus syöttöjännitteen ja IO-Link-liitännän välillä varmistaa luotettavan datatiedonsiirron (IO-Linkin mukainen)
  • Toimilaitteet voidaan kytkeä pois päältä erillään antureista

Ulkoinen jännitesyöttö, A-koodattu (StandardLine):

  • Kuormitettavuus rajoitettu arvoon 1,8 A per 4 liitäntää
  • Saatavana teollisuussovellutuksiin sopivana versiona tai erikoisversiona elintarviketeollisuuteen
  • Apujännitesyöttö standardikaapelin kautta
  • Sähköinen erotus syöttöjännitteen ja IO-Link-liitännän välillä varmistaa luotettavan datatiedonsiirron (IO-Linkin mukainen)
  • Kaksinkertainen jännitesyöttö mahdollistaa toimilaitteiden kytkemisen pois päältä erillään antureista

Jännitesyöttö masterin A-portista

  • Kuormitettavuus 1 A (yhteensä) per 8 liitäntää
  • Syöttöjännite masterin anturijännitesyötöstä, ei ulkoista toimilaitesyöttöä
  • Saatavana teollisuussovelltuksiin sopivana versiona tai erikoisversiona elintarviketeollisuuteen
  • Ylimääräistä syöttökaapelia ei tarvita

IO-Link -modulit

Tarvikkeet