DIN-kiskoadapteri
E78000
DIN rail adapter 3/4 rows
DIN-kiskoadapteri
E78000
DIN rail adapter 3/4 rows
- IO-Link -mastereiden, Ethernet-kytkimien ja I/O-moduulien siirto DIN-kiskoon
- Täydellinen asennussarja erikokoisille moduuleille
- Yksinkertainen, nopea ja tärinänkestoinen asennus
- Kestävä rakenne vaativiin ympäristöolosuhteisiin
- Asennus suoraan koneeseen tai ohjauskeskukseen
Sovellutus
Malli | DIN-kiskoasennukseen, esim. IO-Link -masterit 4-Port |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 87,6 |
---|---|
Asennustapa | DIN-kiskoasennus |
Mitat [mm] | 152 x 60 x 19 |
Materiaalit | DIN-kiskoadapteri: PC/ABS; kierreholkki: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|