• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

Sähkömagneettikentille immuunit Kplus-anturit hitsaamotiloihin

  • Sama tuntoetäisyys ja luotettava tunnistus kaikilla metalleilla
  • Ei hitsauskuonan tarttumista non-stick-pinnoitteen ansiosta
  • Sähkömagneettisille kentille tunteeton anturiteknologia estää virhekytkennät
  • Laaja lämpötila-alue mahdollistaa yleiskäyttöisyyden
  • Suojausluokka IP 65 / IP 69K varmistaa luotettavuuden

Käyttö vaativissa hitsaussovelluksissa

Induktiiviset Kplus-anturit sietävät vaativia käyttöolosuhteita, joita löytyy usein hitsausprosessien yhteydessä. Anturin kotelossa ja kiinnitysmuttereissa on non-stick-pinnoite, joka ehkäisee hitsauskuonan tarttumista. Lisäksi tämä uusi anturiteknologia kestää hyvin hitsauksen aikana esiintyviä voimakkaita magneettikenttiä ja estää siten virhekytkennät.
Nopea kytkentä M12-satandardiliittimillä ja sopivilla ecolink-sarjan kaapeleilla on ideaalinen perusta jatkuvalle käytölle.

Tuote