Turvallinen vaihtoehto: vetovaijerimekanismi kulma-antureille
- Tarkka paikan tunnistus pitkilläkin jänneväleillä
- Hyvä toiminnallinen luotettavuus kestävän mekaanisen rakenteen ansiosta jatkuvassa rasituksessakin
- Mekaaninen yhteensopivuus eri valmistajien välillä, synchro-laipalla varustetuille kulma-antureille
- Kompakti rakenne jopa 15 m vaijeripituuksilla
Tarkka paikannus pitkilläkin jänneväleillä
Kulma-antureille tarkoitettu vaijerivetomekanismi on ideaalinen vaihtoehto silloin, kun tarvitaan jatkuvaa ja tarkkaa paikannusta suorilla etäisyyksillä. Käyttöalueet vaihtelevat lyhyistä etäisyyksistä (esim. saksinosturit tai haarukkatrukit) pitkiin etäisyyksiin (esim. nostureiden nostokorit tai kuljetusjärjestelmät korkeavarastoissa).
Kiinteä liitäntä, kestää ulkoisia vaikutuksia
Rullaperiaatteen edut: kulma-anturin ja liikkuvan kohteen välillä on katkeamaton yhteys. Etäisyysmittaukseen haitallisesti vaikuttavat tekijät, kuten esim. likaantuminen optisessa etäisyysmittauksessa, voidaan pääosin eliminoida. Mekaaniset komponentit on suunniteltu teolliseen, pitkäaikaiseen käyttöön (jopa 1 miljoona vetoa).