Induktiivinen anturi
IIW204
IIB3015UBPKG/K1/SC/US-104
Induktiivinen anturi
IIW204
IIB3015UBPKG/K1/SC/US-104
- Suojattu sähkömagneettisia kenttiä vastaan, sopii hitsaussovellutuksiin
- Hyvä käyttöaste suuren tuntoetäisyyden ansiosta
- Korjauskerroin 1: Vakio tuntoetäisyys kaikilla metalleilla
- Suuri kytkentätaajuus
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 15 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet; Pidennetty tuntoetäisyys; Korjauskerroin = 1; Suojaus sähkömagneettisia kenttiä vastaan; tarttumaton |
---|---|
Sovellutus | Käyttö hitsaussovellutuksissa |
Suojaus sähkömagneettisia kenttiä vastaan | kyllä |
Maks. magneettikenttäkestoisuus [mT] | 300 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 20 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 2000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] | 15 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...12,15 |
Pidennetty tuntoetäisyys | kyllä |
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 1 / messinki: 1 / alumiini: 1 / kupari: 1 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 3...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Korjauskerroin = 1 | kyllä |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 661 | ||||||||||
Sulautettu ohjelmisto sisällytettynä | kyllä | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 91,8 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 |
Materiaalit | messinki tarttumaton; tuntopinta: LCP musta; LED-ikkuna: PEI; lukkomutterit: messinki tarttumaton |
Kiristysmomentti [Nm] | 40 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|