Asennusholkki päätyrajoittimella
E12454
FIXING/M30/NT/K1/COATED/END STOP
Asennusholkki päätyrajoittimella
E12454
FIXING/M30/NT/K1/COATED/END STOP
- Päätystoppari tietyn asennuspaikan löytämiseksi
- Sylinterinmuotoisten antureiden asennus
- Antureiden helppo ja nopea vaihto ilman uudelleensäätöä
- Luotettava suojaus vaurioitumista vastaan
- Kestää hitsausroiskeita tarttumattoman pinnoitteen ansiosta
Sovellutus
Erityispiirre | tarttumaton |
---|---|
Malli | päätyrajoittimella |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 118,5 |
---|---|
Asennusohje | asenna anturi siten, että tuntopinta osoittaa oikealle (kts. mittakuva); materiaalista (messinki) saattaa aiheutua negatiivisia tuntoetäisyyden alenemisia (alentunut tuntoetäisyys) |
Mitat [mm] | M36 x 1,5 |
Kierremerkintä | M36 x 1,5 |
Sisähalkaisija [mm] | 30 |
Materiaalit | messinki tarttumaton; Mutterit: messinki tarttumaton |
Kiristysmomentti [Nm] | 7; (lukkomutterit: 20) |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
kaaviot ja käyrät
Asennus
|
|
---|