Asennusholkki päätyrajoittimella
E12453
FIXING/M18/NT/K1/COATED/END STOP
Asennusholkki päätyrajoittimella
E12453
FIXING/M18/NT/K1/COATED/END STOP
- Päätystoppari tietyn asennuspaikan löytämiseksi
- Sylinterinmuotoisten antureiden asennus
- Antureiden helppo ja nopea vaihto ilman uudelleensäätöä
- Luotettava suojaus vaurioitumista vastaan
- Kestää hitsausroiskeita tarttumattoman pinnoitteen ansiosta
Sovellutus
Erityispiirre | tarttumaton |
---|---|
Malli | päätyrajoittimella |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 55,3 |
---|---|
Asennusohje | asenna anturi siten, että tuntopinta osoittaa oikealle (kts. mittakuva); materiaalista (messinki) saattaa aiheutua negatiivisia tuntoetäisyyden alenemisia (alentunut tuntoetäisyys) |
Mitat [mm] | M22 x 1 |
Kierremerkintä | M22 x 1 |
Sisähalkaisija [mm] | 18 |
Materiaalit | messinki tarttumaton; Mutterit: messinki tarttumaton |
Kiristysmomentti [Nm] | 5; (lukkomutterit: 10) |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
kaaviot ja käyrät
Asennus
|
|
---|