• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Техническа поддръжка
  2. Услуга за калибриране
  3. Температурни сензори

Калибриране на температурни сензори

ISO, DAkkS и A2LA калибриране на температурата

Сравнителното измерване се извършва в смесени течни бани с контролирана температура. По време на калибрирането термичното свързване на еталонното устройство и изпитваното устройство се осъществява посредством съответната течна баня. Еталонното устройство измерва температурата на темпериране в течната баня и се сравнява с температурата, измерена от тестваното устройство.

Калибрирането се извършва на базата на 3 или 5 точки на измерване, алтернативно 4 свободно избрани точки на измерване в диапазона -20...150°C (-20...200°C за калибриране на A2LA), които са разпределени в температурния диапазон. По подразбиране калибрирането се извършва с фабрични настройки с помощта на аналоговия изход (ток) или, алтернативно, визуално, с помощта на дисплея на устройството или аналоговия изход (напрежение).

Калибриране на инфрачервени температурни сензори

Калибрирането се извършва при определените температури на излъчване пред радиатор с черно тяло с референтен пирометър, използван като стандартно устройство, на базата на международните температурни стандарти, следващи ITS-90.

Технология за проверка на калибрирането

ifm предлага алтернатива на традиционните процедури за калибриране: TCC.

Благодарение на технологията за проверка на калибрирането, TCC постоянно проверява поведението на дрейфа си. Сензорът сравнява стойността на температурата с едновременно измерваната референтна стойност. Ако отклонението е извън допустимия диапазон, който може да бъде настроен между 0,5 и 3 K, TCC извежда оптичен сигнал и изпраща съобщение до централния контролер чрез IO-Link и диагностичния изход. Това се отнася и за случаите на сериозни неизправности.

За да се провери състоянието на калибриране, хронологията на работа в часове, стойността на температурата и дрейфа, границата и състоянието също се документират – като по този начин се улеснява спазването на изискванията на много стандарти.

Измервателна система

Дизайнът на фамилията уреди TCC включва два сензорни елемента, които автоматично откриват и изпращат предупреждение, ако възникне отклонение в сигнала..

Елементът PTC(Positive Temperature Coefficient – положителен температурен коефициент) увеличава своето съпротивление с нарастване на температурата. Елементът NTC(Negative Temperature Coefficient – отрицателен температурен коефициент) намалява своето съпротивление с нарастване на температурата. Тъй като PTC и NTC реагират на промяната на температурата в противоположни посоки, микропроцесорът може да измери разликата между двата елемента и да предупреди потребителя за потенциално намаляване на точността.

Вижте сами и спестете време и пари.

Термогнезда

Термичните гнезда позволяват калибриране на температурни сензори по време на работни операции, с монтажни дължини от 30…330 mm.