• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Сертификати за калибриране, сертификати за материали и услуги
  4. Сертификати за калибриране
  5. ZC0017

ISO сертификат за калибриране за 5-точкови температурни сензори

ZC0017

ISO-Kalibrierung Temp. 5-Pkt

ISO сертификат за калибриране за 5-точкови температурни сензори

ZC0017

ISO-Kalibrierung Temp. 5-Pkt

  • Сертификат за калибриране на температурни сензори
  • С пет измервателни точки
  • За определяне на несигурността на измерването
  • За осигуряване на постоянно качество на продукта
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] 19,171
Забележки
Забележки
ISO сертификатът за калибриране не се признава съгласно EA MLA (Многостранно споразумение) и следователно се счита за непроследен.
Сертификатът за калибриране трябва да бъде поръчан заедно със сензор.
Съответният датчик се доставя заедно с сертификата за калибриране.
Сертификатът за калибриране е на два езика (немски / английски).
Замяна на поръчки са възможни само ако сензорът е в чист вид при връщане.
В интернет версията на техническите характеристики примерният сертификат се съхранява в раздела "Изтегляния".
Други данни
Точки за измерване (по ISO 9110)
1 20 °C
2 65 °C
3 85 °C
4 100 °C
5 123 °C