- Продукти
- Аксесоари
- Сертификати за калибриране, сертификати за материали и услуги
- Сертификати за калибриране
- ZC0014
DAkkS сертификат за калибриране на 5-точкови температурни сензори
ZC0014
DAkkS-Kalibrierung Temp. 5-Pkt
DAkkS сертификат за калибриране на 5-точкови температурни сензори
ZC0014
DAkkS-Kalibrierung Temp. 5-Pkt
- За определяне на несигурността на измерването
- С пет измервателни точки
- За осигуряване на постоянно качество на продукта
- Глобално признаване на сертификата за калибриране
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] | 19,171 |
---|
Забележки
Забележки |
|
---|
Други данни
Точки за измерване (по ISO 9110)
1 | 20 °C |
2 | 65 °C |
3 | 85 °C |
4 | 100 °C |
5 | 123 °C |