• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Техническа поддръжка
  2. Услуга за калибриране
  3. Сензори за налягане

Калибриране на сензори за налягане

ISO сертификат за калибриране на налягането

Сравнителното измерване може да се основава на два различни метода - използване на еталонно устройство за налягане или използване на високопрецизни компенсатори на налягане с известни еталонни теглилки с маса.

Контролерите за налягане са прецизни регулатори на налягане с вграден електрически генератор на налягане. Те обикновено са оборудвани със сензорен екран и по този начин позволяват интуитивна работа. Процесът на управление се стартира чрез задаване на конкретна целева стойност или чрез избиране на предварително програмирани стъпки. След това стойността от тестваното устройство може да се сравни с референтната целева стойност и да се документира. По този начин контролерите за налягане позволяват да се достигне желаният резултат от измерването на налягането по точен и автоматизиран начин.

За разлика от това, deadweight тестерите (тестерите за тегло) могат да се използват за прилагане на специфични налягания чрез прилагане на определена сила върху бутален цилиндър с известен диаметър. На практика за тази цел върху буталото се поставят теглилки с известна маса. Резултатът е референтно налягане, което може да бъде измерено директно в точката на измерване.

Калибрирането се извършва на базата на 6 точки на измерване на стъпки от 20% от крайната стойност на измервателния диапазон, в диапазони на измерване от -1...1bar, -1...10bar и 0...700bar. По подразбиране калибрирането се извършва с фабрични настройки, използвайки аналоговия изход (ток) или алтернативно, визуално, използвайки дисплея на устройството или аналоговия изход (напрежение).

Сертификат DAkkS за налягане за калибриране

Сравнителното измерване за сензори за налягане се извършва с високопрецизни deadweight тестери (тестери за тегло), като се използват известни еталонни теглилки с маса. Те се поставят върху бутален цилиндър с известен диаметър, като се прилага определена сила. Резултатът е референтно налягане, което може да бъде измерено директно в точката на измерване.

Според последователността B от процедурата за калибриране, след необходимото предварително натоварване, 11 точки на измерване се приближават в цикъл нагоре, след това в цикъл надолу, след това отново в цикъл нагоре. По подразбиране калибрирането се извършва с фабрични настройки с помощта на аналоговия изход (ток) или, алтернативно, визуално, с помощта на дисплея на устройството или аналоговия изход (напрежение).