ISO калибриране на разходомери (вода)
Референтното измерване на сензорите за поток за измерване на течности се извършва с еталонен разходомер.
По време на еталонното измерване средата протича през измервателното устройство, което трябва да се калибрира, както и друг еталонен разходомер, който е бил предварително калибриран. Често се използват референтни разходомери на Кориолис, тъй като техният принцип на измерване им позволява да измерват независим от температурата и налягането масов дебит, което води до много високи диапазони на точност.
Калибрирането се извършва на базата на 3 или 4 точки на измерване, които са разпределени в обхвата на потока. Обикновено точките на калибриране са на 10%, 25%, 50% и 100% от свързания диапазон на измерване. По правило калибрирането на сензорите за воден поток завършва при стойност от 600 l/min. Особено при устройства с по-високи обхвати на измерване това трябва да се вземе предвид. По подразбиране калибрирането се извършва с фабрични настройки с помощта на аналоговия изход (ток) или, алтернативно, визуално, с помощта на дисплея на устройството или аналоговия изход (напрежение).