• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Техническа поддръжка
  2. Услуга за калибриране
  3. Кои калибрирания се предлагат от ifm?

Кои калибрирания се предлагат от ifm?

Лабораторията за калибриране на ifm предлага калибриране по стандарти ISO, A2LA и DAkkS. Новозакупените сензори могат да бъдат калибрирани директно, когато ги поръчате. Просто добавете съответния код за поръчка в количката – вижтесензори за налягане, температура, поток илианалитични сензори. От само себе си се разбира, че ifm предлага и повторно калибриране на вече използвани сензори.

 

ISO калибриране

Калибрирането по ISO може да се извършва само от лаборатории със сертифицирана система за осигуряване на качеството съгласно DIN EN ISO 9001:2015.

Това е единственият начин да ви предложим висококачествени калибрирания.

Измервателното оборудване, използвано за калибриране, се калибрира редовно и може да се проследи до националния стандарт на немския Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) или други национални стандарти.

Какво е документирано в нашите ISO сертификати за калибриране?

  • Идентификация (обект, производител, тип и сериен номер, клиент, номер на сертификат за калибриране, дата, подпис)
  • Ясно описание на използвания стандарт за калибриране
  • Описание на условията на околната среда
  • Описание на измервателното оборудване и процедурата за калибриране
  • Всички резултати от измерване, като се посочват точките на измерване, единица и променливост
  • Забележки към резултатите от калибрирането

A2LA калибриране

Подобно на стандарта DAkkS в Германия, Американската асоциация за акредитация на лаборатории (A2LA) е националният институт за акредитация на лаборатории за калибриране в Съединените щати.

По този начин калибрирането от лаборатории, акредитирани от A2LA, е еквивалентно на сертификати за калибриране, издадени от лаборатории, акредитирани по стандарта DAkkS и проследими до NIST, Националния институт за стандарти и технологии в Съединените щати. Следователно, стандарт A2LA за калибриране води до международно приети резултати от измерването.

Стандарт DAkkS за калибриране

Калибрирането по стандарт DAkkS гарантира, че резултатите от измерването са международно сравними и рисковете за отговорност за продукта са намалени - важна предпоставка за осигуряване на вашето конкурентно предимство на днешните и утрешните пазари.

DAkkS е Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH. Сертификатите за калибриране DAkkS са проследими до националните стандарти на Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) или други национални стандарти. Калибрирането се извършва само от акредитирани лаборатории.

Освен това методите на DAkkS се тестват редовно от акредитиращия орган. Това изпитване гарантира съответствието на процедурата за калибриране с валидиран метод, което води до международно признаване.

Повторно калибриране

С течение на времето почти всеки сензор е подложен на напрежение. Без редовно повторно калибриране тези влияния не могат нито да бъдат приети, нито компенсирани. В резултат на това постоянното осигуряване на качеството вече не е възможно.

За да се избегнат подобни грешни измервания, сензорите трябва да се проверяват на редовни интервали, за да се гарантира, че определените допустими отклонения на количеството, което трябва да се измери, са изпълнени.

Международната организация по законова метрология (OIML) препоръчва определяне на интервала на калибриране въз основа на следните параметри:

Свойства на инструмента Условия на работа (склонност към износване и отклонение)
Препоръки на производителя на инструмента Опит с подобни инструменти (индивидуално или групово калибриране)
Опит от предишни калибрирания Изисквания от клиенти, учреждения и стандарти
Степен на получените щети поради
липса на оборудване
Влиянието на околната среда (температура, влага, вибрации)
Срок на експлоатация Неточност в измерването
Зелено = Първоначален избор на интервали на калибриране, Синьо = Методи за преглед на интервалите на калибриране

Препоръчваме да се извършва повторно калибриране на всеки 12 месеца. Когато възникнат критични контролни точки (CCP), интервалът на калибриране може да се наложи да бъде съкратен.

Повторно калибриране е възможно само ако устройството бъде върнато в чисто състояние, без приложени адаптации (състояние при доставка). Освен това устройствата, върнати за повторно калибриране, трябва да бъдат придружени от попълнена Декларация за обеззаразяване.

Потърсете съвет от нашите експерти

Заедно ние ще направим Вашия проект успешен.

Уверени ли сте? Просто се свържете. Ние ще Ви придружаваме по Вашия път. За да отговори на Вашите изисквания, нашият екип за продажби на системи ifm ще Ви подкрепи от самото начало – от стратегическо консултиране до разработване на индивидуални софтуерни и хардуерни решения и съответното внедряване, както и допълнителни услуги.