| Переваги IO-Link |
опис проекту |
результати |
Завантажити |
| економія коштів |
Завдяки IO-Link клієнт оптимально підготувався до Industry 4.0 і зміг реалізувати значні покращення та економію порівняно зі старою системою з паралельним підключенням. |
- 30% економія коштів
- 60 % скорочення часу монтажу та введення в експлуатацію
- 100 000 євро економії на рік
|
 |
| легке введення в експлуатацію |
Завдяки датчикам і модулям IO-Link-Ethernet від ifm клієнт зміг спростити свої системи управління та установки. Зменшення потреби в експертних знаннях для програмування пристроїв звільнило технічний персонал і забезпечило можливості для інших проектів. |
- 50 % скорочення часу монтажу та введення в експлуатацію
- Підключення Plug & Play
|
 |
| оптимізована технологія проводки |
Використовуючи IO-Link безпосередньо на місці, клієнт може зробити структуру системи набагато ефективнішою та значно зменшити кількість розподільних коробок, з’єднувальних технологій і пневматичних трубок, необхідних для вентильних терміналів. |
- 30 % скорочення часу монтажу та введення в експлуатацію
- Значна економія необхідних комплектуючих
|
 |
| Підвищення якості продукції |
Використання технологічних датчиків ifm (датчиків тиску, температури та провідності) на молочному заводі може скоротити цикли очищення CIP і покращити якість продукції. |
- 20 хв. / день економія часу
- 60% економія коштів
- Підвищення ефективності та покращення якості продукції
|
 |
| Наявність заводу |
Технологія інтелектуальних датчиків ifm покращує видимість значень процесу, таким чином уникаючи незапланованих простоїв і збоїв на металургійному заводі. |
- 280 робочих годин / 5 років уникнення ремонту
- Економія 2 500 000 $ / 5 років
|
 |
| Моніторинг стану |
Під час експлуатації водоочисних установок можна захистити дорогі двигуни та насоси та заощадити за допомогою IO-Link. |
- Моніторинг стану
- 80 % скорочення часу монтажу та введення в експлуатацію
- полегшення пошуку несправностей
|
 |