1. Переваги IO-Link
  2. Відгуки клієнтів
  3. SFH

Звіт про застосування: SFH оптимізує завод за допомогою рішень IO-Link від ifm

SFH розробляє та виробляє рідинні системи та системи для обробки стружки. Компанія тісно співпрацює з ifm протягом багатьох років і тепер вирішила оснастити свої машини датчиками та майстрами IO-Link, щоб скористатися перевагами IO-Link: легке налаштування параметрів, швидка заміна, дистанційне обслуговування та значна економія проводки.

Компанію було засновано в Сент-Етьєні (Франція) у 1981 році та спирається на зростаючий екологічний підрозділ: Металеві «скелети» від глибокої витяжки розрізають, сушать центрифугою, а потім стискають. Рідина повертається до верстатів. Клієнтів SFH можна знайти в авіаційній, автомобільній та косметичній промисловості. Протягом 20 років ifm є найважливішим постачальником компанії та співпрацює з ними над розробкою їхніх машин.

У 2017 році компанія SFH вирішила продовжити розвиток машин на своєму заводі та оптимізувати автоматизацію: Акцент був зроблений на цифровому виробництві та рішеннях Industry 4.0. Для цього SFH використовує датчики IO-Link і головні пристрої від ifm.

Фотоелектричні датчики відстані O1D120 та O5D100 використовуються для вимірювання та контролю рівня металевої стружки, що підлягає обробці, та інших відходів обробки. Гідравлічна система установки була оснащена PN7 датчиками тиску таTA датчиками температури TA.

SFH використовує AL2401-модулі IO-Link типу для IFT200 індуктивних датчиків. Для керування пневмоострівом використовуються модулі типу AL2330. SFH також використовує ROP кодери з IO-Link. SFH керує нещодавно обладнаним заводом за допомогою програмного забезпечення LR DEVICE, яке забезпечує повний огляд усіх датчиків. Параметри датчика можна налаштовувати дистанційно та візуалізувати зібрану інформацію. Це дозволяє обслуговувати машини залежно від стану.

Оснастивши всі машини IO-Link, SFH отримає багато переваг. Електропроводка та введення в експлуатацію машин потребують на 30% менше часу, ніж раніше. Дані кожного датчика зчитуються, що значно спрощує обслуговування та дистанційну діагностику. Крім того, IO-Link забезпечує більшу гнучкість: Тепер замінити датчики та виконавчі механізми стало значно простіше. Необхідні параметри автоматично зберігаються і передаються на новий пристрій.