Системи ідентифікації RFID від ifm

Автоматизовані системи ідентифікації стали стандартом у виробництві, інтралогістиці та конвеєрній техніці. Автоматизовані системи ідентифікації забезпечують потреби розподілу товарів чи збирання компонентів, а також їх відстеження в режимі реального часу. В результаті, процеси виробництва та постачання можна повністю автоматично відстежувати та документувати.
У системах RF-ідентифікації, заготовки чи носії деталей маркуються з допомогою транспондерів RFID, тобто. ID-транспондерів. Антени RFID дозволяють безконтактне зчитування та/або запис на ID-транспондери. Дані негайно передаються до оцінювальної електроніки RFID, де вони обробляються. Оцінювальна електроніка RFID передає дані в ПЛК через PROFIBUS DP, PROFINET, IP Ethernet, Ethernet TCP/IP або EtherCAT. Головки зчитування/запису використовуються в конвеєрній техніці для контролю потоку матеріалу.