- Новини продукції
- Обробка зображення / Ідентифікація
- Покращені Антени IO-Link RFID
Покращені Антени IO-Link RFID
Швидша передача даних і режим SIO
У другому поколінні ВЧ RFID-антени з інтерфейсом IO-Link відрізняються покращеними характеристиками й розширеними можливостями. У той час, як стандарт зв'язку IO-Link COM3 забезпечує максимально швидку передачу даних, додатковий убудований комутаційний вихід розширює можливості застосування антен: вони також можуть працювати в режимі SIO без підключення до головного вузла IO-Link і виступати як нормально замкнуті або нормально розімкнені контакти.
Підходить для систем контролю доступу
Оскільки антени також підтримують стандарти ISO15693 та ISO14443, вони є ідеальним вибором для систем контролю доступу, а також, наприклад, для управління перемикачами в системах автоматизації виробництва.
Убудований аналіз даних
Крім того, друге покоління оснащене двома компараторами даних, які можна використовувати окремо або в комбінації. Отже, антени здатні зчитувати й опрацьовувати значення з міток. Наприклад, значення мітки можна порівняти із заданими цільовими значеннями, і відповідний сигнал можна вивести через IO-Link або комутаційний вихід. Додатковий контролер не потрібний.
Підтримка паролів і визначення типу міток
Автоматичне визначення типу мітки забезпечує надійне зчитування значень навіть за різних розмірів блоків. Можливість обмеження доступу до міток на зчитування та запис за допомогою введення пароля доповнює покращений набір ВЧ RFID-антен другого покоління.