1. Системи ідентифікації RFID
  2. UHF система 865 до 928 Мгц

UHF система 865 до 928 Мгц

Ідентифікація у виробництві та логістиці. Велика відстань спрацьовування, безліч транспондерів.

Інтерфейс
Ethernet TCP/IP / EtherNet/IP

Гнучка:
Антени ультракоротких, коротких, середніх та широких хвиль для будь-якого застосування.

Проста:
UHF - оцінна електроніка з чотирма зовнішніми антеними клемами.

Інтегрована:
Інтерфейс Ethernet TCP/IP та Ethernet IP для налаштування параметрів та передачі даних.

Міцна:
Ступінь захисту IP 65/IP 67 відповідає всім вимогам складних умов експлуатації.

Оцінювальна електроніка UHF.
Як компонент системи UHF, головки зчитування/запису приладів DTE830 та DTE930 відповідають UHF-діапазонам у Європі та США. Налаштування відповідних профілів країн дозволяє використовувати прилади в багатьох країнах.

Антени ультраблизького та близького діапазону.
Антени відзначаються ближнім полем. Для досягнення високої селективності використовують найменші можливі виконання, оскільки вони працюють на коротку відстань.

Антени середнього діапазону.
Завдяки компактним розмірам антена середнього діапазону використовується для застосування у ближньому/дальньому полі з діапазоном зчитування до 2 м.

Антени далекого діапазону.
Антени з кутом огляду 30° були розроблені для застосування у далекому полі, де необхідні діапазони зчитування до 10 м.

Різна оцінювальна електроніка.

DTE830 / 930:
Оцінювальна електроніка UHF для зовнішніх антен для застосування в короткому та широкому діапазоні. З дискретними входами/виходами та інтерфейсом Ethernet.

DTE820:
Оцінювальна електроніка UHF із вбудованою антеною та PoE (Power over Ethernet).

RFID в застосуванні.
Системна платформа UHF від ifm використовується у виробництві, інтралогістиці, конвеєрній техніці завдяки спеціальним антенам. Товар у вигляді упаковок або піддонів виявляється просто і безконтактно.

UHF RFID система оптимізована для застосування у виробництві та контролі потоку матеріалу, для управління ланцюжком поставок, а також для технологій відстеження.

До 20 см: ANT805 / ANT810.
Антена (ультра) короткого діапазону для селективного виявлення окремих продуктів у ближній зоні.

До 2 м: ANT820.
Антена середнього діапазону для надійного виявлення великих предметів, наприклад. на конвеєрній стрічці.

до 10 м: ANT860.
Антена широкого діапазону для одночасного виявлення великої кількості об'єктів, наприклад. коробки на піддоні під час проходу через ворота.

RFID система DTE - UHF система 865 до 928 МГц

RFID UHF Огляд