1. Системи ідентифікації RFID
  2. LF/HF система 125 кГц, 13,56 МГц

LF/HF система 125 кГц, 13,56 МГц

Ідентифікація на конвеєрах. Великий обсяг даних, висока швидкість.

Інтерфейси:
SAP/ERP – Profibus-DP | Profinet / EtherNet/IP | TCP/IP / Ethercat

Чітка:
Відображення стану за допомогою світлодіода та вбудованого веб-сервера.

Гнучка:
Підключення антен RFID або дискретних входів/виходів. Комбінації антен та транспондерів від кількох бітів до кількох кілобайтів.

Проста:
Підключення антен за допомогою неекранованих стандартних кабелів до 20 м.

Інтегрована:
Функціональні блоки дозволяють просту інтеграцію у верхній рівень автоматизації або управління процесом.

Сертифікована:
Сертифікація промислової мережі гарантує сумісність із технологіями автоматизації.

Міцна:
Ступінь захисту IP 67 та IP 69 K для складних умов експлуатації.

Система RFID з оцінювальною електронікою, антенами та транспондерами.

ifm розробило нову систему RFID для виробництва та конвеєрних технологій. Вбудований веб-сервер дозволяє налаштувати параметри за допомогою веб-браузера. Вимоги складних умов експлуатації дотримуються завдяки стабільному металевому корпусу, широкому діапазону температури та високому ступеню захисту IP 67. Нова RFID оцінювальна електроніка DTE10x має чотири антенні з'єднання, які можна як альтернативу використовувати як дискретні входи/виходи. Антени підключаються за допомогою стандартизованих роз'ємів М12. Стандартний розподіл контактів входів/виходів забезпечує, що стандартні датчики або приводи безпосередньо приєднуються та живляться від RFID оцінювальної електроніки.

Всі роз'єми призначені для стандартних роз'ємів М12. Струм подається прямо через з'єднання М12. Широкий асортимент приладдя, як з'єднувальні кабелі Profibus та термінуючі резистори спрощує налаштування системи.

Нова антена RFID ANT600 без проблем працює у діапазоні до 200 мм. Прилад також оснащений діагностичними та індикаторними світлодіодами, які забезпечують просте введення в експлуатацію. Роз'єм М12, що обертається, дозволяє підключення стандартних кабелів довжиною до 20 м.

Велика відстань спрацьовування.
Завдяки великому діапазону RFID антену ANT600 можна використовувати у різних застосуваннях. Відстеження продукції у виробничих процесах, даних щодо продукції або параметрів можна надійно зберегти в ID-транспондері. У логістиці матеріалу система RFID може надійно визначити, якщо матеріал та його кількість відповідають виробничому замовленню. У процесі виробництва параметри продукту, які стосуються конкретного продукту, можна зчитувати з ID-тегу, прикріпленого до продукту.

Різні інтерфейси.

DTE100 з Profibus DP: Оцінювальна електроніка RFID із вбудованим інтерфейсом Profibus DP.

DTE101 з PROFINET: Оцінювальна електроніка із вбудованим інтерфейсом PROFINET.

DTE102 з EtherNet/IP: Оптимізована для контролерів Schneider Electric або Rockwell Automation.

DTE103 із EtherCAT, інтерфейс для контролерів Beckhoff.

DTE104 з TCP/IP та SAP/ERP з'єднанням: Ідеальна оцінювальна електроніка для ПК, промислових ПК чи ПЛК, які не мають стандартизованого інтерфейсу промислової мережі. Користувачі отримують доступ до всіх підключених антен, датчиків та приводів через протокол TCP/IP.

DTC510, компактний прилад з антеною та з інтерфейсом CANopen, оцінкою та інтерфейсом CANopen.

LF/HF-RFID-Система DTE100 · 125 кГц · 13,56 МГц

RFID 13,56 МГц Огляд