• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Системи ідентифікації RFID
  2. HF система 13,56 МГц

HF система 13,56 МГц (CANopen / CAN J1939)

Ідентифікація у рухомій техніці

Інтерфейс:
CANopen / CAN J1939

Інтегрована:
Антена, оцінка та інтерфейс CANopen/CAN J1939 в одному компактному корпусі М18 та М30.

Нечутлива:
Підвищений температурний діапазон -40...85 °C.

Дозволена:
e1 типовий дозвіл.

Міцна:
Оптимізована для зовнішнього використання з IP 67 та IP 69K, стійка до механічних ударів відповідно до EN60068-2-27, стійкість до вібрації EN60068-2-64.

Сумісна:
Протокол CANopen або J1939 оптимізований для використання з ifm контролерами ecomatmobile.

Компактний пристрій RFID підходить для використання у рухомій техніці.

Міцний та компактний RFID прилад з інтерфейсом CANopen або CAN J1939 був розроблений для завдань ідентифікації у сільськогосподарській, комунальній та будівельній техніці.

Він автоматично виявляє різні програми та налаштовує відповідні параметри в контролері.

Автоматична ідентифікація полегшує створення специфічних налаштувань системи. Інформацію про періодичність технічного обслуговування та час безперебійної роботи обладнання можна генерувати та зберігати, оскільки контролер автоматично виявляє з якого часу та як довго використовується специфічне налаштування. Простої скорочуються до мінімуму, продуктивність підвищується.

Ідентифікація фітингів та інструментів. Це дозволяє виявлення та оцінку годин роботи та інтервалів технічного обслуговування.

Контроль комплектності:
Виявлення наявності різних інструментів на відповідних кріпленнях.

Виявляються різноманітні фітинги. Параметри програми в контролері та керуючих пристроях виявляються автоматично.

Система RFID DTM 13.56 MГц