• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. ifm mate
  2. Застосування
  3. Навчання

Ефективне навчання співробітників за допомогою ifm mate


Які труднощі виникають під час навчання працівників безпосередньо на робочому місці?

  • Навчання нових співробітників забирає багато часу й приносить низьку додану вартість
  • Висока плинність кадрів збільшує зусилля, необхідні для навчання персоналу

Яку підтримку пропонує ifm mate?

  • Співробітник отримує покрокові вказівки протягом усього робочого процесу
  • Надаються докладні інструкції щодо виконання робіт відповідно до послідовності дій
  • Система адаптує свою швидкість індивідуально до навчання працівника

Які конкретні переваги пропонує ifm mate?

Як відомо кожній компанії, особливо коли йдеться про запуск продукту, потрібні величезні зусилля для того, щоб повною мірою та однаково донести стандартизовані процеси до потрібних людей. Запуск нових продуктів або навчання нових співробітників наявним виробничим процесам завжди означає значні, але незамінні інвестиції часу й грошей. Однак цифрова система допомоги ifm mate спрощує процеси навчання та надає підтримку співробітникам у процесі навчання.

Інструкції в режимі реального часу, у зручному для вас темпі

ifm mate використовує людську руку як датчик. У полі зору 2D/3D-камери система ifm mate здатна відстежувати положення рук без будь-яких додаткових технічних чи візуальних засобів. Що стосується навчання, послідовності дій програмуються швидко й легко безпосередньо в зображенні з камери через інтерфейс користувача. Необхідні інструкції для кожного етапу роботи можуть бути надані у вигляді відеороликів чи документів. У процесі навчання ifm mate скеровує співробітника під час робочого процесу, відображаючи раніше виконані й наступні кроки, вказуючи на відхилення від запрограмованого процесу й надаючи співробітнику контекстно-залежну інформацію на кожному етапі. І це, звичайно ж, можливо в індивідуальному порядку, з урахуванням особливостей кожного процесу й кожного співробітника.

Швидший перехід до створення цінності

Перехід до «навчання на робочому місці», що супроводжується використанням ifm mate, дає змогу співробітнику швидко перейти на реальний робочий процес. ifm mate вселяє почуття впевненості в нових робочих процесах та цілеспрямовано знижує навантаження на співробітника, особливо під час роботи з невеликими партіями й високою варіативністю продукції. І реальні переваги для організації також очевидні: Скорочення зусиль, необхідних для навчання, допомагає знизити витрати й водночас забезпечує повну й рівномірну передачу оптимізованих технологічних процесів додатковим співробітникам або навіть у цифровому вигляді на інші виробничі майданчики.