- ifm mate
- Оновлення програмного забезпечення
ifm mate: Оновлення програмного забезпечення
Новий: Реєстратор подій ifm mate відкриває нові можливості для оптимізації процесів
Починаючи з версії 1.5.0, реєстратор подій ifm mate дає змогу виявляти події, що відбуваються під час ручного виробництва. Ці події можуть передаватися через протокол MQTT й аналізуватися клієнтом.
Коротко про переваги цієї функції:
- Визначайте фактори, що забирають час у ваших виробничих процесах
- Регулярно виявляйте повторювані помилки у виробничому процесі
- Оптимізуйте виробничі процеси й усуньте джерела помилок
Примітка: Для активації цієї функції потрібна одноразова ліцензія (OXZ001). Активація можлива як онлайн, так й офлайн, та дійсна для однієї робочої станції ifm mate. Також передбачено можливість роботи з цифровою таблицею помилок. Детальнішу інформацію про функціональні можливості ліцензії реєстратора подій ifm mate можна знайти тут.
Добре знати: Без придбання ліцензії ця функція автоматично залишиться деактивованою після оновлення до версії 1.5.0. У тих випадках, коли ведення журналу або збереження даних не потрібне, ifm mate продовжить працювати у звичайному режимі, і ви зможете користуватися іншими безкоштовними функціями.
Які безплатні функції включає оновлення 1.5.0?
Оновлення надає можливість визначати групи користувачів із відповідними правами й керувати ними централізовано. Наприклад, обліковий запис може використовуватися для того, щоб гарантувати, що тільки працівники, які мають спеціальну кваліфікацію або підготовку, мають право виконувати певні види діяльності.
Функція автоматичної таблиці помилок також є доступною, але автоматична передача даних відсутня.
Версія 1.4.0: Підключення до SAP для централізованого керування завданнями
Інтеграція через модуль «Shop Floor Integration» полегшує опрацювання завдань
Починаючи з версії 1.4.0, система допомоги працівникам ifm mate може бути безперешкодно інтегрована із системою SAP S/4HANA в компанії. Там можна централізовано створювати завдання для робочих місць, що потребують ручного керування, та відстежувати хід їх виконання. В інтерфейсі mate оператор може вибрати ручні завдання, які очікують виконання, для опрацювання за допомогою ручного сканера. Після вибору в системі mate відображаються додаткові відомості про завдання. Це може бути як обсяги виробництва, так і додаткові відеоролики чи інструкції щодо етапів виробництва. Також можна перевірити правильність вибору й розташування ящиків із матеріалами, щоб забезпечити безпомилкове, максимально ергономічне й ефективне виконання завдань.
За допомогою доступної системи контролю якості на основі датчиків якісні й браковані деталі можуть автоматично передаватися назад до SAP. Після опрацювання завдання вся інформація передається, щоб дані можна було негайно використовувати для динамічного планування виробництва.
Переваги з першого погляду
- Централізоване, динамічне керування ручними виробничими завданнями
- Додатковий контроль якості завдяки перевірці правильності обладнання на робочих місцях
- Автоматизована реєстрація якісних і бракованих деталей оптимізує подальше планування виробництва
Версія 1.3.0: процес забезпечення якості на основі датчиків для завдань зі складання
Датчик машинного зору O2D5 допомагає працівникам порівнювати цільові/фактичні показники
Легка інтеграція датчика машинного зору O2D5 розширює можливості системи допомоги працівникам, включаючи безпосередню підтримку контролю за складальними роботами. Датчик порівнює фактичний стан контурів і поверхонь із заздалегідь заданими цільовими умовами. Це можна зробити між етапами складання або наприкінці процесу за допомогою одного або кількох датчиків машинного зору. Неправильне складання з'єднувачів, пропущені точки склеювання або неправильно встановлені компоненти виявляються надійно та з високою точністю, а також повідомляються працівникові. Як додатковий засіб на моніторі відображається відповідний цільовий контур, що дає змогу швидко й легко внести необхідні коригування на етапі складання, зробивши їх такими, що легко запам'ятовуються. Коли фактичний стан відповідає специфікації, система запускає наступний етап складання. Для інтеграції датчиків машинного зору O2D5 у систему ifm mate додатковий контролер не потрібний.
Коротко про переваги:
- Постійний поточний і кінцевий контроль якості
- Миттєвий ефект навчання завдяки відображенню цільового/фактичного значення
- Безпека на складних та відповідальних етапах виробництва
- Мінімально можливий відсоток бракованої продукції
Версія 1.2.0: тепер доступний інтерфейс зв'язку
REST-API: Підключення до ERP-систем і серверних структур
Завдяки REST-API ifm mate, починаючи з версії програмного забезпечення 1.2.0 та вище, надає можливість установлювати з'єднання з мережевими структурами вищого рівня. У разі використання кількох систем допомоги працівникам вони можуть отримати доступ до центральної бібліотеки інструкцій зі складання. Також можливий діалог з ERP-системами, наприклад, для централізованого й ефективного відправлення замовлень зі складання на окремі робочі місця, де операції здійснюються вручну. За наявності вбудованих інструментів точний момент затягування, необхідний для поточного процесу складання, може передаватися через інтерфейс, щоб уникнути пошкодження виробу.
Коротко: За допомогою REST-API ви можете інтегрувати ifm mate безпосередньо в процеси цифрового управління замовленнями й забезпечення якості.
Тепер можливі такі застосування:
- Контроль якості
- Керування версією
- Керування замовленнями
- Взаємодія з інструментами