• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. ifm mate
  2. Переваги

ifm mate: Переваги

Система допомоги ifm mate підтримує працівників, які виконують ручні операції з виробництва чи на пакувальних робочих місцях. Оснащена оптичною 2D/3D-камерою, вона ідентифікує руки працівника й визначає, наприклад, чи засунув працівник руку всередину коробки. Розпізнавання руки, що базується на потужній технології глибокого навчання, є ключовим компонентом системи. Те, чи є працівники правшами чи лівшами, так само не має значення для розпізнавання, як і положення руки.

Незмінно високий рівень якості продукції

Забезпечення якості етапів ручної роботи дотепер було складним завданням порівняно з цифровими процесами. Завдяки новій системі допомоги працівникам контроль якості досягається дуже легко. Дорогим скаргам можна ефективно запобігти.

Швидке навчання на робочому місці й гнучкий графік роботи співробітників

ifm mate також пропонує переваги з точки зору розподілу персоналу: Система може надавати підтримку виробничим працівникам за допомогою різних робочих інструкцій на моніторі, наприклад, відеоінструкцій. Це дає змогу гнучко розподіляти персонал на різних робочих місцях.

Повністю віртуальна система працює без необхідності використання додаткових громіздких пристроїв

Завдяки розпізнаванню рук із використанням комбінованої 2D та 3D технології, система допомоги працівникам не потребує будь-яких додаткових аксесуарів, як-от окуляри віртуальної реальності або наручні трекери. Це значно підвищує комфорт працівників порівняно з іншими системами інструктажу, що призводить до дуже високого рівня їхнього прийняття серед працівників, оскільки вони аж ніяк не обмежені своїм звичайним робочим середовищем.

ifm mate адаптується до ваших вимог, а не навпаки.

У програмному забезпеченні робочі процеси можна гнучко налаштовувати. Наприклад, можна заздалегідь визначити послідовність кроків чи дозволити працівникам виконувати кроки в будь-якому порядку. Це дає змогу підтримувати чи навіть оптимізувати ергономіку робочих процесів.

Легке й швидке налаштування

Налаштування ifm mate просте й інтуїтивно зрозуміле — не потрібна ІТ-підтримка або допомога фахівців. Швидкий перехід на нове застосування не становить проблеми.

Зв'язок із системами й процесами вищого рівня

За допомогою REST-API ви можете інтегрувати ifm mate безпосередньо в процеси цифрового управління замовленнями й забезпечення якості.

mate від ifm — експертиза з власного досвіду

Джерелом розробки стало наше власне виробниче підприємство, а метою було скорочення кількості скарг, особливо пов'язаних із ручним пакуванням датчиків. Ця система — ще один крок на шляху до Індустрії 4.0 та цифрового заводу.