Система допомоги працівникам для ручних виробничих завдань — ifm mate
Інструкції в реальному часі завдяки інтелектуальному опрацюванню зображень
Висока варіативність, мінливість та складні послідовності виробничих процесів призводять до постійно високої потреби в навчанні ручного виробництва, а також до значних витрат ресурсів, коли досвідчені співробітники надають новачкам консультації та допомогу. Це похвально, але, чесно кажучи, не дуже економічно.
А як щодо того, щоб надати новим колегам штатного інструктора, який знає все найважливіше? Колега, який завжди доступний, своєчасно вказує на відхилення і в такий спосіб легко мінімізує помилки. Надійний помічник у будь-якій виробничій ситуації. Справжній друг.
Застосування
Переконайтеся самі, наскільки легко й ефективно навчити виробничому процесу навіть для дуже невеликих партій, гарантуючи 100% якість вже з першого етапу. Без додаткового персоналу. Жодних надмірностей. Дуже легко.
Що таке ifm mate?
Слово mate («мейт») означає «Manual Assembly Training Engineer» («Інженер із навчання ручного складання»). ifm mate — ваш надійний супутник і порадник для виконання всіх завдань ручного складання — від простих до складних. Він забезпечує незмінно високий рівень точності під час виконання повторюваних завдань пакування. ifm mate допомагає працівникові досягти необхідного рівня безпеки праці на кожному кроці. Можна скоротити тривале та дороге навчання колег на робочому місці, а переробки для досягнення необхідної якості можна уникнути з самого початку.
| Індивідуальна підтримка в режимі реального часу Інструкції, адаптовані до конкретного працівника, допоможуть йому безпечно пройти весь процес |
|
| Простий, інтуїтивно зрозумілий і гнучкий Оснащення та модернізація без залучення фахівців, а також можливість простих налаштувань підходить практично для всіх |
|
| Без жодних надмірностей Система глибокого навчання, що не потребує додаткових пристроїв. Наручні трекери чи окуляри віртуальної реальності не потрібні |
|
| mate від ifm Спеціальне рішення для виробничих завдань розроблене нашими власними виробничими співробітниками. Унікальне й відзначене нагородами |