- IO-Link dönüştürücüleri ve ekranları
- Röle adaptörleri
Saha kullanımı için röle adaptörleri
24 VAC veya 32 VDC'yi sapma olmadan anahtarlayın
Yüksek IP koruması ve M12 bağlantı tekniği sayesinde, otomasyon teknolojisi için giderek daha fazla bileşen, sahada kullanıma uygundur. Kural olarak, 24 V seviyeli yarı iletken çıkışları ve 20 ila 300 mA arasında maksimum anahtarlama akımları vardır. Eğer başka voltajlar, daha yüksek anahtarlama akımları veya galvanik ayırma gerekiyorsa, röleler popüler bir çözümdür - bununla birlikte, şimdiye kadar bir kontrol kabini üzerinden dolambaçlı bir yol gerekliydi. ifm'nin yeni röle adaptörleri ile sahada yaygın olarak kullanılan M12 bağlantı tekniği sayesinde, kolay ve güvenilir bir şekilde bağlanabilen sahaya uyumlu röleler artık mevcuttur.