- IO-Link dönüştürücüleri ve ekranları
- Veri dağıtıcılar
IO-Link veri dağıtıcı
Proses değerlerini kontrol cihazına ve daha yüksek IT seviyesine iletin
Eski kurulumlarda, sensörlerden gelen analog veya ikili çıkış sinyalleri çoğunlukla doğrudan kontrol cihazlarının standart giriş kartlarına gönderilir ve orada işlenmeye devam ederdi. Günümüzdeki sensörlerin bir çoğu IO-Link ile donatılmıştır, bu da ilgili IO-Link verilerinin klasik kullanımda kaybolacağı anlamına gelir.
IO-Link veri dağıtıcı, bu verilerin daha önce standart I/O (SIO) modunda çalışan geleneksel bir kontrol sisteminde kullanılmasına ve işlenmesine olanak sağlar. Kontrol cihazıyla ilgili ikili sinyal, SIO modunda PLC girişlerine geçmeye devam eder. Buna ek olarak, proses değerlerini ve diğer sensör verilerini IO-Link aracılığıyla moneo gibi daha üst seviyedeki sistemlere iletir. Bu, sensöre bağlı olarak bir Y kablosu kullanılarak analog sinyaller için de uygulanabilir. Sensör parametrelerini moneo ve uygun bir IO-Link master kullanarak yapılandırmak da mümkündür.