• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. IO-Link dönüştürücüleri ve ekranları
  2. İki analog sinyale IO-Link sensörü

IO-Link sensör sinyalinden 2x 4-20 mA'ya

IO-Link cihazından analog dönüştürücüye kablolama şeması

EIO104 dönüştürücünün çalışma prensibi ve parametre ayarı

IO-Link sensörleri genellikle aynı anda birkaç ölçüm değeri sağlar, örn. entegre sıcaklık ölçümlü iletkenlik sensörleri. Bu sensörleri mevcut kontrol sistemlerine bağlamak için, EIO104, iki dijital ölçüm değerini iki analog sinyale (4...20 mA) dönüştürür. Şimdi, sistem donanımı gelecekteki dijitalleşme için hazırlanmıştır.

Dönüştürücü, parametrelendirme olmadan hızlı ve kolay bir şekilde kullanılabilir. Ancak gerekirse, örn. analog değerleri ölçeklendirmek için IO-Link üzerinden de parametrelendirilebilir.

Hijyenik gövde

Özel gövde malzemeleri ve yüksek IP 67/IP 69K koruma sınıfı, örneğin gıda endüstrisindeki yüksek basınçlı temizlik ve aşındırıcı temizlik maddeleri ile bile kullanıma izin verir.

EIO104 dönüştürücü hakkında SSS