• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Yeni Ürünler
  2. Güç kaynağı
  3. Doğrudan sahada

Doğrudan sahada

Sahada akıllı güç kaynağı

Giderek daha fazla kullanıcı, IO Link masterlar veya diğer saha modülleri gibi kontrol bileşenlerini, kontrol kabini yerine, dağıtılmış şekilde makineye monte ediyor.

Klasik kontrol kabinindeki güç kaynağı çözümünde, uzun kablolardaki yüksek akımlar yüzünden kritik gerilim düşüşleri oluşur. ifm, bunu önlemek için, doğrudan sahaya monte edilen güçlü bir güç kaynağı sunuyor.

İkincil devrede koruma

Entegre elektronik sigortalar, 24 V voltaj beslemesine bağlı bileşenleri aşırı akıma ve kısa devrelere karşı güvenilir şekilde korur.

Daha fazla güvenilirlik

Elektronik sigortalar, yüksek hat dirençli kısa devreleri de güvenilir şekilde algılar. Ayrı sigortalanan dört çıkış devresi sayesinde arızalı devre seçilerek kapatılır, sağlam devreler güvenilir şekilde çalışmaya devam eder.

Kapasitif yüklerin anahtarlanması gibi yüksek akım pikleriyle de besleme garanti edilir.

Ek IO-Link fonksiyonları

  • Çıkış voltajını ayarlama
  • Birincil ve ikincil taraftaki gerçek voltajın iletimi
  • Kanal başına mevcut akımı iletme
  • Arıza durumunda tetiklenen kanal iletimi
  • Tetiklenen kanalı sıfırlama