- Yeni Ürünler
- Gösterge / Çalışma / Aydınlatma
- 4...20 mA sinyalleri için akım döngüsü ekranı
4...20 mA sinyalleri için akım döngüsü ekranı
Analog değerler ekranı
Dijitalleşmenin artmasına rağmen, bir tanktaki seviye veya iklimlendirilmiş bir odanın sıcaklığı gibi analog ölçüm değerlerinin kontrol kabininde veya kontrol masasında doğrudan okunabilir olması gereken birçok durum mevcuttur. Akım döngüsü ekranı tam olarak bu amaç için tasarlanmıştır.
Basitçe 4...20 mA analog sinyal hattına bağlanır. Analog sinyalin enerjisi cihaza güç sağlamak için yeterli olduğundan gerilim kaynağı gerekmez.
Değerlerin esnek şekilde ayarlanması
Ekran, ölçüm değerini santimetre cinsinden seviye veya santigrat derece cinsinden sıcaklık gibi gerçek bir değer olarak gösterecek şekilde yapılandırılabilir. Bu amaçla, kullanıcı başlangıç ve bitiş noktalarını kullanarak ölçüm aralığını serbestçe tanımlayabilir ve ölçeklendirebilir. Serbestçe konumlandırılabilen doğrusallaştırma noktaları kullanılarak, doğrusal olmayan sinyaller bile kolayca doğrusal değerler olarak görüntülenebilir. Örneğin bir açıklık açısı, ölçülen mesafe değerleri kullanılarak gösterilebilir. Bu sayede, kullanıcıya güçlü ve kullanımı kolay bir ölçüm değeri ekranı sağlanır.