• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Yeni Ürünler
  2. Durum izleme
  3. IO-Link özellikli 3 eksenli titreşim sensörü olarak VVB

IO-Link özellikli 3 eksenli titreşim sensörü olarak VVB

Kanıtlanmış göstergeler, 3 boyutta izlenir

VVB30x, üç ölçüm eksenindeki titreşimleri sürekli olarak algılar ve makine durumunu değerlendirmek amacıyla kanıtlanmış göstergeleri hesaplamak için bu değerleri kullanır. Bu, kullanıcıya yorulma (v-RMS), mekanik sürtünme (a-RMS), darbeler (a-Peak) ve yatak aşınması (Crest) hakkında bilgi sağlar. Yüzey sıcaklığı da ek bir aşınma göstergesi olarak iletilir. Temel durum denetimi versiyonunda, sensör ayrıca makinedeki balans bozukluğunu analiz eder ve titreşim seviyesine bağlı olarak makine işletim süresini algılar. DataScience durum denetimi versiyonu, ayrıca entegre BearingScout™ yatak analizi opsiyonuna da sahiptir.

Kontrol sistemi ve IT seviyesine doğru veri akışı

Tüm veriler, eş zamanlı olarak hem kontrol sistemine hem de IO-Link aracılığıyla IT seviyesine iletilir; bu sayede, kullanıcı örneğin moneo IIoT platformunda IT tabanlı durum denetimi için ilgili tüm göstergelere sahip olur.

ISO 20816-3 uyarınca basit sınır değer ayarı

VVB30x ile titreşim sınır değerlerini ayarlamak da kolaydır: ISO 20816-3 standardı temelinde makine kategorisi seçilebilir ve bunun için tanımlanan sınır değerler sistem komutu ile sensöre aktarılabilir. Bir sınır değer aşılırsa, entegre ikili büyük nesneli halka bellek sayesinde ayrıntılı bir arıza analizi kolayca mümkün olur. 12 saniyeye kadar ham veri otomatik olarak sağlanabilir. Buna ek olarak, sensör son dokuz güne genel bir bakış sağlayan dahili bir karakteristik değer geçmişi ile donatılmıştır.

VVB30x sayesinde, kapsamlı bir titreşim analizi ve hassas makine izleme hiç olmadığı kadar kolay.