• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Yeni Ürünler
  2. Sensörler
  3. Dijital, Analog ile Buluşuyor: Modern IO-Link Sensörlerinin Analog Yolla Entegrasyonu

Dijital, Analog ile Buluşuyor: Modern IO-Link Sensörlerinin Analog Yolla Entegrasyonu

  • IO-Link proses değerlerini iki analog sinyale dönüştürür 4...20 mA
  • Birden çok proses değerine sahip IO-Link sensörleri için idealdir
  • Tak&Çalıştır (Plug&Play): Parametre ayarı gerekmez
  • Temizlik maddelerine dayanıklıdır, hijyenik alanlarda kullanım için idealdir
  • Sensöre veya bağlantı hattına doğrudan kolay kurulum

Fonksiyon

IO-Link sensörleri genellikle aynı anda birkaç ölçüm değeri sağlar, örn. entegre sıcaklık ölçümlü iletkenlik sensörleri. Bu sensörlerin mevcut kontrol sistemlerine bağlanmasını mümkün kılmak için, bu dönüştürücü, dijital ölçülen iki değeri iki analog sinyale (4...20 mA) dönüştürür. Bu nedenle, sistemin donanımı bugünden gelecekteki dijitalleşme için hazırlanmıştır. Dönüştürücü, parametrelendirme olmadan doğrudan kullanılabilir. Ancak gerekirse, örn. analog değerleri ölçeklendirmek için IO-Link üzerinden de parametrelendirilebilir.

Hijyenik

Özel gövde malzemeleri ve yüksek IP 67/IP 69K koruma sınıfı, örneğin gıda endüstrisindeki yüksek basınçlı temizlik ve aşındırıcı temizlik maddeleri ile bile kullanıma izin verir.

Çalışma Prensibi:

1xIO-Link, 2xAnalog Çıkışa Dönüştürür

Bu kompakt dönüştürücü ile birden çok proses değeri sağlayan modern IO-Link sensörleri sadece analog girişlerle donatılmış mevcut kontrol sistemlerine bağlanabilir.

IO-Link Üzerinden Ölçülen Değer

Aşağıda, IO-Link üzerinden sadece bir proses değerinden fazlasını veren ifm sensörlerinin birkaçı bulunmaktadır.

Dijital, Analog ile Buluşuyor: Modern IO-Link Sensörlerinin Analog Yolla Entegrasyonu

Sensör Tipi IO-Link Aracılığıyla Proses Değerleri
LT Seviye Sensörü Seviye, Sıcaklık
SD Akış Ölçer Akış Oranı, Sıcaklık, Basınç
PM15 Basınç Sensörü Basınç, Sıcaklık
TCC Sıcaklık Sensörü 2 x Sıcaklık
LDL İletkenlik Sensörü İletkenlik, Sıcaklık
OGD Lazer Sensörü Mesafe Değeri, Yansıtıcılık